Seção transversal do cabo 4.0 mm2
Conexão PSC para 400 VCA, sinal STO e Ethernet (OUT)
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28150821 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho |
| M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea | ||||
CE/UL: 28150848 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho |
| Aberto | ||||
CE/UL: 28150899 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variável
| 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho |
| M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea | ||||
CE/UL: 28150902 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variável
| 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho |
| Aberto | ||||