SLP (Safely Limited Position) – 安全限制位置

SLP功能可防止移动时超过规定的绝对位置。如果违反了绝对位置极限值,会触发安全子功能,同时引发故障反应(通常为STO)。

 

=

安全子功能受到监控

 

=

安全子功能触发

v

=

速度

s

=

控制段

X0

=

最小(下方)绝对位置

X1

=

为了在X0之前停止而必须开始停止的位置。

X2

=

为了在X3之前停止而必须开始停止的位置。

X3

=

最大(上方)绝对位置