Dados de saída de processo

A tabela seguinte mostra os dados de saída de processo do CLP para o conversor em caso de controle através do fieldbus com 8 palavras de dados de processo.

INFORMAÇÃO

A coluna "V/P" indica se a respectiva palavra de dados de processo ou bit apenas está disponível em caso de uso de MOVIKIT® Positioning Drive (P) ou também se for usado MOVIKIT® Velocity Drive (V/P).

Palavra

Bit

V/P

Função

PA 1

Palavra de comando

0

V/P

Liberação/Parada de emergência

1

V/P

Liberação/Parada de aplicação

2

V/P

Reservado

3

V/P

Abrir o freio (sem liberação)

4

P

Jog positivo

5

P

Jog negativo

6

P

Aplicar posição relativa

7

V/P

Início/atraso via rampa de fieldbus

8

V/P

Reset de irregularidade

9

V/P

Reservado

10

V/P

Ativar conjunto de acionamento 2

11

V/P

Reservado

12

P

Desativar chave fim de curso de software

13

V/P

Ativar bloqueio do estágio de saída

14

V/P

Ativar modo de operação de espera

15

V/P

MOVIKIT® Handshake In

PA 2

Velocidade nominal

0 – 15

V/P

Unidade do usuário

PA 3

Aceleração nominal

0 – 15

V/P

Unidade do usuário

PA 4

Atraso nominal

0 – 15

V/P

Unidade do usuário

PA 5

Ajuste do parâmetro Entradas virtuais ativas 8463.3 bits 19/20

 

 

"Não utilizar função"

Entradas virtuais via PA5 bits 0-3Se o ajuste "... via PA 5 bits 0 - 3" for especificado, as saídas digitais não poderão mais ser controladas via PA 5. Se necessário, as saídas digitais devem ser configuradas para uma outras função.

Entradas virtuais via PA5 bits 8-15

PA 5 Controle via fieldbus

0

V/P

DO 00 /
DIO 01

VDI 00

DO 00 /
DIO 01

1

V/P

DO 00 /
DIO 02

VDI 01

DO 00 /
DIO 02

2

V/P

DO 02

VDI 02

DO 02

3

V/P

DO 03

VDI 03

DO 03

4-7

V/P

-

-

-

8

V/P

-

-

VDI 00

9

V/P

-

-

VDI 01

10

V/P

-

-

VDI 02

...

V/P

-

-

...

15

V/P

-

-

VDI 07

PA 6

Modo de aplicação nominal

0 – 15

P

Modo de operação (consultar Modos de operação)

PA 7

Palavra high da posição final

0 – 15

P

Unidade do usuário

PA 8

Palavra low da posição final

0 – 15

P

Unidade do usuário