Palavra de comando
INFORMAÇÃO

Em relação ao comportamento do acionamento em parada, leve em consideração as indicações no capítulo Funções de controle.
Bit | Função | PD | V/P | Descrição |
|---|---|---|---|---|
0 | Liberação/Parada de emergência | PA 1.0 | V/P |
|
1 | Liberação/Parada de aplicação | PA 1.1 | V/P |
|
2 | Reservado | PA 1.2 | V/P | - |
3 | Abrir o freio (sem liberação) | PA 1.3 | V/P | Se necessário, essa função pode ser liberada através do parâmetro 8501.2 (abrir freio/DynaStop® com FCB 01 – Liberar). No caso de unidades descentralizadas, verificar também o ajuste das chaves DIP de hardware e software. |
4 | Jog positivo | PA 1.4 | P | Sinal para movimentação do acionamento no sentido positivo na operação manual. |
5 | Jog negativo | PA 1.5 | P | Sinal para movimentação do acionamento no sentido negativo na operação manual. |
6 | Aplicar posição relativa | PA 1.6 | P | Aplicação da posição final relativa no modo de posicionamento relativo (401). Esse sinal não tem efeito em todos os outros modos de aplicação. |
7 | Início/atraso via rampa de fieldbus | PA 1.7 | V/P |
|
8 | Reset de irregularidade | PA 1.8 | V/P | Reposição de mensagens de irregularidade com flanco positivo do sinal. |
9 | Reservado | PA 1.9 | V/P | - |
10 | Ativar conjunto de acionamento 2 | PA 01:10 | V/P |
|
11 | Reservado | PA 1,11 | V/P | - |
12 | Desativar chave fim de curso SW | PA 1,12 | P | Se as chaves fim de curso de software forem ativadas e configuradas na configuração...
|
13 | Ativar bloqueio do estágio de saída | PA 1,13 | V/P |
|
14 | Ativar modo de operação de espera | PA 1,14 | V/P |
O modo de operação de espera apenas pode ser ativado com o estágio de saída. |
15 | MOVIKIT® Handshake In | PA 1,15 | V/P | Até MOVIKIT® Versão 10: Esse sinal é copiado internamente para a palavra de estado Bit 15 (MOVIKIT® Handshake Out). Se o processo de cópia falhar ("Handshake Out" permanece constante com o sinal "Handshake In" em comutação), o processamento interno ao aparelho do módulo de software MOVIKIT® é interrompido.
A partir do MOVIKIT® Versão 10: O Handshake Bit pode ser alternado a partir de um comando de nível superior. O período Timeout pode ser definido por meio do índice 8330.3 (Heartbeat da aplicação). A resposta Timeout pode ser definida através do índice 8622.21. Se o bit "Handshake In" for alternado uma vez, a função está ativa e deve ser operada no ciclo correspondente. Um timeout aciona a irregularidade 32.7. O bit "Handshake Out" espelha o estado do bit "Handshake In". |