控制字
提示

请注意章节监控功能中对于驱动装置在停机时的反应说明。
位 | 功能 | PD | V/P | 说明 |
|---|---|---|---|---|
0 | 使能/紧急停止 | PO 1.0 | V/P |
|
1 | 使能/应用停止 | PO 1.1 | V/P |
|
2 | 预留 | PO 1.2 | V/P | - |
3 | 制动器释放 (无使能) | PO 1.3 | V/P | 必要时通过参数8501.2(在FCB 01 – 启用时打开制动器/DynaStop®)启用该功能。对于分散式设备,还应检查硬件和软件DIP开关的设置。 |
4 | 正点动 | PO 1.4 | P | 用于在点动模式下正向移动驱动装置的信号。 |
5 | 负点动 | PO 1.5 | P | 用于在点动模式下负向移动驱动装置的信号。 |
6 | 应用相对位置 | PO 1.6 | P | 应用相对定位运行模式中的相对目标位置 (401)。该信号在所有其他应用模式下无效。 |
7 | 以现场总线斜坡启动/停止 | PO 1.7 | V/P |
|
8 | 故障复位 | PO 1.8 | V/P | 重置带信号正沿的故障信息。 |
9 | 预留 | PO 1.9 | V/P | - |
10 | 激活驱动机构2 | PO 1.10 | V/P |
|
11 | 预留 | PO 1.11 | V/P | - |
12 | 禁用软件限位开关 | PO 1.12 | P | 如果已激活配置中的软件限位开关,并完成了配置...
|
13 | 激活输出级锁定 | PO 1.13 | V/P |
|
14 | 激活待机运行 | PO 1.14 | V/P |
待机运行仅可在输出级已锁定的情况下激活。 |
15 | MOVIKIT® Handshake In | PO 1.15 | V/P | MOVIKIT®版本10及以下: 该信号将内部复制至状态字位15(MOVIKIT® Handshake Out)。如果复制失败(在“Handshake In”信号变化的情况下“Handshake Out”保持不变),则MOVIKIT®软件模块的设备内部处理就会受干扰。
MOVIKIT®版本10及以上: 可以通过上位控制器切换信号交换位。超时时间可通过索引8330.3(应用程序Heartbeat功能)来定义。超时反应可通过索引8622.21来设置。如果已触发过位“Handshake In”一次,该功能将激活且必须在相应的周期内运行。超时会触发故障32.7。“Handshake Out”位将反映“Handshake In”位的状态。 |