监控功能
提示

“软件限位开关”仅在使用MOVIKIT® Positioning Drive时可用。
参数组 | 说明 |
|---|---|
转速监控 | |
启动 | 激活转速监控
|
索引: 8550.1 | |
延迟时间 | 在加速过程和延迟过程中或负载尖峰时刻,可能会瞬时达到设定的电流限制。通过适当设置延迟时间可以防止转速监控做出不必要的响应。只有在延迟时间内连续到达电流限制,监控才会发出响应。 |
索引: 8550.2 | |
复位时间系数 | 当转速控制器达到其设置极限值时,延迟时间的计数器每毫秒递增一次。如果转速控制器在延迟时间结束前已不再是设置极限值,计数器将再次开始倒数,直至达到0。该参数可以用来设置一个系数,该系数表示:当不再是设置极限值时,计数器向下计数的速度要比向上计数的速度快多少。通常情况下,这个系数等于1,也就是说,计数器每隔一毫秒就递减1。如果系数为2,则计数器的读数每毫秒递减2,以此类推。 |
索引: 8550.3 | |
停止功能 | |
停机时的行为 | 对于停机时的反应,有以下设置选项:
在未选择操作模式 (FCB 02) 时以及使用设定值停止功能时,停止功能在取消使能时生效(通过FCB 13/14停止)。使用无编码器的驱动装置时,可忽略设置,制动功能始终激活 |
索引: 8563.1 | |
软件限位开关负 | 负方向上软件限位开关的位置(单位:用户单位)。 |
索引: 8572.4 | |
软件限位开关正 | 正方向上软件限位开关的位置(单位:用户单位)。 |
索引: 8572.6 | |
已抵达硬件限位开关的反应 |
|
索引: 8572.1 | |
已抵达软件限位开关的反应 |
|
索引: 8572.2 | |
在驱动机构2中同样使用驱动机构1的硬件限位开关 | 为了监控硬件限位开关,驱动机构1的硬件限位开关也可用于驱动机构2。如果在两个驱动机构中使用了拥有不同控制程序或编码器配置的同一个驱动装置,则该设置是有用的。 |
索引: 8573.7 | |