过程输出数据
下表显示了在使用带8个过程数据字的现场总线进行控制时可编程控制器至变频器的过程输出数据。
提示

“V/P”一列表示相应的过程数据字或位是仅在使用MOVIKIT® Positioning Drive (P) 时可用,还是在使用MOVIKIT® Velocity Drive (V/P) 时也可用。
字 | 位 | V/P | 功能 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PO 1 | 控制字 | 0 | V/P | 使能/紧急停止 | ||
1 | V/P | 使能/应用停止 | ||||
2 | V/P | 预留 | ||||
3 | V/P | 打开制动器(无使能) | ||||
4 | P | 正点动 | ||||
5 | P | 负点动 | ||||
6 | P | 应用相对位置 | ||||
7 | V/P | 以现场总线斜坡启动/停止 | ||||
8 | V/P | 故障复位 | ||||
9 | V/P | 预留 | ||||
10 | V/P | 激活驱动机构2 | ||||
11 | V/P | 预留 | ||||
12 | P | 禁用软件限位开关 | ||||
13 | V/P | 激活输出级锁定 | ||||
14 | V/P | 激活待机模式 | ||||
15 | V/P | MOVIKIT® Handshake In | ||||
PO 2 | 设定速度 | 0 – 15 | V/P | 用户定义单位 | ||
PO 3 | 设定加速度 | 0 – 15 | V/P | 用户定义单位 | ||
PO 4 | 设定减速度 | 0 – 15 | V/P | 用户定义单位 | ||
PO 5 | 已激活虚拟输入端参数设置8463.3,位19/20 |
|
| “不使用功能” | 虚拟输入端,通过PO5位0-3如果已确定了设置“...通过PO5位0-3”,则不能再通过PO 5控制数字量输出端。必要时,必须将这些数字量输出端配置为其它功能。 | 虚拟输入端,通过PO5位8-15 |
PO 5控制,通过现场总线 | 0 | V/P | DO 00 / | VDI 00 | DO 00 / | |
1 | V/P | DO 00 / | VDI 01 | DO 00 / | ||
2 | V/P | DO 02 | VDI 02 | DO 02 | ||
3 | V/P | DO 03 | VDI 03 | DO 03 | ||
4-7 | V/P | - | - | - | ||
8 | V/P | - | - | VDI 00 | ||
9 | V/P | - | - | VDI 01 | ||
10 | V/P | - | - | VDI 02 | ||
... | V/P | - | - | ... | ||
15 | V/P | - | - | VDI 07 | ||
PO 6 | 设定应用模式 | 0 – 15 | P | 操作模式(参见操作模式) | ||
PO 7 | 目标位置高位字 | 0 – 15 | P | 用户定义单位 | ||
PO 8 | 目标位置低位字 | 0 – 15 | P | 用户定义单位 | ||
更多的信息