Datos de salida de proceso

La tabla siguiente muestra los datos de salida de proceso desde el PLC hacia el variador en caso de control mediante bus de campo con 8 palabras de datos de proceso.

AVISO

La columna "V/P" ilustra si la palabra de datos de proceso o bien el bit correspondiente solo está disponible al utilizar MOVIKIT® Positioning Drive (P) o también al utilizar MOVIKIT® Velocity Drive (V/P).

Palabra

Bit

V/P

Función

PO 1

Palabra de control

0

V/P

Habilitación/parada de emergencia

1

V/P

Habilitación/parada de aplicación

2

V/P

Reservado

3

V/P

Desbloquear freno (sin habilitación)

4

P

Manual positivo

5

P

Modo manual negativo

6

P

Aplicar posición relativa

7

V/P

Arranque/parada con rampa de bus de campo

8

V/P

Reset del fallo

9

V/P

Reservado

10

V/P

Activar conjunto de accionamiento 2

11

V/P

Reservado

12

P

Desactivar finales de carrera de software

13

V/P

Activar bloqueo de etapa de salida

14

V/P

Activar modo standby

15

V/P

MOVIKIT® Handshake In

PO 2

Velocidad de consigna

0 – 15

V/P

Unidad de usuario

PO 3

Aceleración de consigna

0 – 15

V/P

Unidad de usuario

PO 4

Deceleración de consigna

0 – 15

V/P

Unidad de usuario

PO 5

Ajuste de los parámetros de las entradas virtuales activo 8463.3 bit 19/20

 

 

"No utilizar función"

Entradas virtuales mediante PO5 bit 0-3Si se ha fijado el ajuste "... Mediante PO 5 bit 0 - 3", las salidas digitales ya no podrán controlarse mediante PO 5. En caso necesario se deben configurar las salidas digitales con otra función.

Entradas virtuales mediante PO5 bit 8-15

PO 5 Control mediante bus de campo

0

V/P

DO 00 /
DIO 01

VDI 00

DO 00 /
DIO 01

1

V/P

DO 00 /
DIO 02

VDI 01

DO 00 /
DIO 02

2

V/P

DO 02

VDI 02

DO 02

3

V/P

DO 03

VDI 03

DO 03

4-7

V/P

-

-

-

8

V/P

-

-

VDI 00

9

V/P

-

-

VDI 01

10

V/P

-

-

VDI 02

...

V/P

-

-

...

15

V/P

-

-

VDI 07

PO 6

Modo de aplicación de consigna

0 – 15

P

Modo de funcionamiento (consulte Modos de funcionamiento)

PO 7

Palabra de posición de destino high

0 – 15

P

Unidad de usuario

PO 8

Palabra de posición de destino low

0 – 15

P

Unidad de usuario