FCB 21 Prueba de freno

 

AVISO

El menú de configuración solo aparece cuando la función está activada en el menú de configuración [Ajustes básicos] en "Funciones utilizadas".

AVISO

Menú de configuración solo disponible al utilizar MOVIKIT® Positioning Drive.
"Utilizar ajustes avanzados" desactivado

Designación de parámetro

Descripción

Ajustes básicos (ajustes de los parámetros de prueba generales)

Utilizar ajustes avanzados

Visualización y uso de los ajustes avanzados.

Índice: 8521.20, bit 0

Sentido de giro

Selección de la dirección del par generado:

  • Sentido de giro positivo y negativo
  • Sentido de giro positivo
  • Sentido de giro negativo

Las indicaciones "positivo" o "negativo" se refieren a valores ascendentes o descendentes del encoder pertinente en AS1.

Índice: 8521.1

Especificación de par relativa

Par del motor en % del par nominal del motor que debe generarse para probar el freno.

Se trata de un par relativo con respecto al motor. Si en la aplicación actúa un par de carga adicional, su altura y sentido de giro deben tenerse en cuenta en la especificación del par.

Índice: 8521.3 (int 32)

Duración de la prueba

Intervalo para cargar el freno aplicado con el par

Índice: 8521.6 (int 32)

Valores reales (indicación del estado y de los resultados de la prueba)

Prueba de freno activa

Muestra si está activa la prueba de freno.

Índice: 8521.8, bit 0

Prueba de freno cancelada

Indica si se ha cancelado una prueba de freno activa, por ejemplo, mediante la eliminación del estado de habilitación, bloqueo del regulador o fallo.

Índice: 8521.8, bit 1

Resultado de la prueba NOK

Indica si no se ha superado la prueba de freno, por ejemplo, debido a un movimiento excesivo durante la prueba.

Índice: 8521.8, bit 2

Resultado de la prueba OK

Indica si se ha superado la prueba de freno y el freno ha sido capaz de mantener el par.

Índice: 8521.8, bit 3

"Utilizar ajustes avanzados" activado

Designación de parámetro

Descripción

Ajustes básicos (ajustes de los parámetros de prueba generales)

Utilizar ajustes avanzados

Visualización y uso de los ajustes avanzados.

Índice: 8521.20, bit 0

Determinación del par de carga

Definición de si un par de carga aplicativo deber ser determinado automáticamente por FCB 21 o especificado por el usuario como un par de carga constante.

Índice: 8521.23, bit 0

Par de carga

NOTA: Solo se puede configurar si está desactivado "Determinación del par de carga".

Par de carga aplicativo existente.

La dirección del par de carga se define al introducir el signo (por ejemplo, -20 Nm).

Índice: 8521.24 (int 32)

Comprobación del par de carga

NOTA: Solo se puede configurar si está desactivado "Determinación del par de carga".

Especificación de si FCB 21 debe comprobar el "par de carga" configurado mediante su propia medición.

Índice: 8521.30

Tolerancia del par de carga admisible

NOTA: Solo se puede configurar si está activado "Comprobación del par de carga".

Tolerancia del par de carga admisible

El valor configurado se tiene en cuenta como tolerancia± en el "par de carga" especificado.

Índice: 8521.31 (int 32)

Duración de la prueba

Intervalo para cargar el freno aplicado con el par

Índice: 8521.6 (int 32)

Duración del establecimiento de par

Intervalo para el establecimiento del par contra el freno aplicado

Índice: 8521.25 (int 32)

Duración de la reducción de par

Intervalo para la reducción del par contra el freno aplicado

Índice: 8521.26 (int 32)

Activación de prueba para 2 frenos

Activación de la prueba para un 2.º freno. El 2.º freno se comprueba automáticamente tras el 1.er freno.

NOTA: La comprobación de 2 frenos requiere un cableado adicional para controlar los frenos por separado. Encontrará más información en el capítulo Prueba de freno.

Índice: 8521.32, bit 0

Freno 1/freno 2 (ajustes de los parámetros de prueba específicos para los frenos 1/2)

Selección de encoder

Seleccione el encoder pertinente para comprobar durante la prueba un posible movimiento:

  • Fuente velocidad real
  • Fuente de posición real

Índice para freno 1: 8521.29

Índice para freno 2: 8521.59

Fuente velocidad real

Visualización de la asignación de enconder actual para "Fuente velocidad real" en AS1

Índice: 8565.2

Fuente de posición real

Visualización de la asignación de enconder actual para "Fuente de posición real" en AS1

Índice: 8565.3

Movimiento permitido al probar

Movimiento permitido durante la prueba de freno

Si se sobrepasa el valor, el resultado de la prueba será NO OK.

Índice para freno 1: 8521.27 (int 32)

Índice para freno 2: 8521.57 (int 32)

Juego mecánico

Indicación de un juego mecánico. El valor se suma internamente al parámetro "Movimiento permitido en la prueba".

Índice para freno 1: 8521.28 (int 32)

Índice para freno 2: 8521.58 (int 32)

Especificación de par

Par para comprobar el freno

FCB 21 tiene en cuenta internamente un par de carga aplicativo (par de carga determinado o valor del parámetro "Par de carga").

Índice para freno 1: 8521.21 (int 32)

Índice para freno 2: 8521.51 (int 32)

Especificación de par relativa, valor visualizado

Visualización del valor convertido del parámetro "Especificación del par" en % del par nominal del motor

Aquí solo se tiene en cuenta la especificación del par sin par de carga.

Índice para freno 1: 8521.22 (int 32)

Índice para freno 1: 8521.52 (int 32)

Tiempo de desbloqueo del freno en AS1

Tiempo de desbloqueo del freno actual en el conjunto de accionamiento 1

Índice: 8355.3 (int 32)

Tiempo de activación del freno en AS1

Tiempo de activación del freno actual en el conjunto de accionamiento 1

Índice: 8355.4 (int 32)

Valores reales (indicación del estado y de los resultados de la prueba, independientemente del freno comprobado)

Prueba de freno activa

Muestra si está activa la prueba de freno.

Índice: 8521.8, bit 0

Prueba de freno cancelada

Indica si se ha cancelado una prueba de freno activa, por ejemplo, mediante la eliminación del estado de habilitación, bloqueo del regulador o fallo.

Índice: 8521.8, bit 1

Par de carga determinado/especificado

Muestra qué par de carga ha determinado FCB 21 o ha especificado el usuario en el parámetro "Par de carga".

Índice: 8521.11 (int 32)

Valores reales – Freno 1/freno 2 (estado y resultados de la prueba de freno 1/2)

Resultado de la prueba NOK

Indica si no se ha superado la prueba de freno, por ejemplo, debido a un movimiento excesivo durante la prueba.

Índice freno 1: 8521.8, bit 2

Índice freno 2: 8521.8, bit 4

Resultado de la prueba OK

Indica si se ha superado la prueba de freno y el freno ha sido capaz de mantener el par.

Índice freno 1: 8521.8, bit 3

Índice freno 2: 8521.8, bit 5

Señal aplicar freno

NOTA: La indicación solo aparece si está activo "Activación de prueba para 2 frenos".

Muestra si el freno para la prueba está aplicado.

Índice freno 1: 8521.8, bit 6

Índice freno 2: 8521.8, bit 7

Par del motor medido

Proporción del par total aplicado por el motor durante la prueba de freno.

Índice freno 1: 8521.10 (int 32)

Índice freno 2: 8521.40 (int 32)

Par total

Par con el que se probó el freno.

Índice freno 1: 8521.12 (int 32)

Índice freno 2: 8521.42 (int 32)

Movimiento medido

Movimiento detectado durante la prueba de freno.

Índice freno 1: 8521.13 (int 32)

Índice freno 2: 8521.43 (int 32)