Touchprobe 1

AVISO

Menú de configuración solo disponible al utilizar MOVIKIT® Positioning Drive.

AVISO

El menú de configuración solo aparece cuando la función está activada en el menú de configuración [Ajustes básicos] en "Funciones utilizadas".

Designación de parámetro

Valor

Estado

Esperar a disparador

Se activa cuando se espera un evento de disparo.

Índice: 8352.2

Disparador activado

Se activa cuando se ha producido un evento de disparo.

Índice: 8352.2

Valor registrado

Posición en el momento del evento de disparo

Índice: 8352.3

Disparador

Fuente

Fuente para el disparo del disparador para el registro de una señal

Índice: 8352.10

Evento

Seleccionar con qué forma de flanco se dispara:

  • Flanco ascendente
  • Flanco descendente
  • Flanco ascendente y descendente

Índice: 8352.11

Tiempo de retardo del sensor flanco ascendente

Tiempo de retardo del sensor utilizado para el flanco ascendente en la entrada del disparador. Este tiempo se incluye en el cálculo del valor del evento de la Touchprobe.

Índice: 8352.12

Tiempo de retardo del sensor flanco descendente

Tiempo de retardo del sensor utilizado para el flanco descendente en la entrada del disparador. Este tiempo se incluye en el cálculo del valor del evento de la Touchprobe.

Índice: 8352.13

Contador

Contador de eventos de disparo. Con cada evento de disparo, este valor se incrementa en 1.

Índice: 8352.14

Fuente de datos

Fuente de datos

Selección de la fuente de datos para el registro

NOTA: Si se han configurado límites de módulo, se debe ajustar el parámetro "Posición real en unidades de usuario - Módulo".

Índice: 8352.30

Formato datos PO

Selección del formato de los datos de proceso:

  • 16 bits
  • 32 bits - Big Endian
  • 32 bits - Little Endian

Al acceder a las palabras de datos PO se define el formato de datos. Los datos PO tienen una anchura de palabra de 16 bits y pueden combinarse a través del formato de datos PO en un valor de 32 bits. En caso de fuentes de datos con anchura de palabra de 32 bits, el parámetro no tiene ningún efecto.

Índice: 8352.31

Datos de proceso – Módulo mínimo

Módulo mínimo de la fuente. Solo se necesita si la fuente de datos debe registrarse en el momento del cambio de módulo.

Índice: 8352.32

Datos de proceso – Módulo máximo

Módulo máximo de la fuente. Solo se necesita si la fuente de datos debe registrarse en el momento del cambio de módulo.

Índice: 8352.33

Datos de proceso – Tiempo de retardo

Tiempo de retardo de los datos de proceso. En el TouchProbe se registra el valor de la fuente de datos. Con este ajuste se puede compensar el tiempo de ejecución de los datos de proceso.

Índice: 8352.34

Datos de proceso – Duración del ciclo

Duración del ciclo de los datos de proceso. En el TouchProbe se registra el valor de la fuente de datos. Con este ajuste se puede compensar el tiempo de ejecución de los datos de proceso.

Índice: 8352.35