Touchprobe 1
提示

配置菜单仅在使用MOVIKIT® Positioning Drive时可用。
提示

只有已在配置菜单 [基本设置] 中“所用的功能”下激活该功能时,配置菜单才为可见状态。
参数名称 | 数值 |
|---|---|
状态 | |
等待触发器 | 在等待触发器事件时激活。 |
索引: 8352.2 | |
触发器已触发 | 在出现触发器事件时激活。 |
索引: 8352.2 | |
采集的值 | 触发器事件发生时的位置 |
索引: 8352.3 | |
触发器 | |
源 | 用于触发记录信号的触发器的源 |
索引: 8352.10 | |
事件 | 选择在哪种边沿形式时触发:
|
索引: 8352.11 | |
传感器死区时间上升沿 | 用于触发输入端上升沿的所使用传感器的死区时间。计算Touchprobe事件值时要计算该时间。 |
索引: 8352.12 | |
传感器死区时间下降沿 | 用于触发输入端下降沿的所使用传感器的死区时间。计算Touchprobe事件值时要计算该时间。 |
索引: 8352.13 | |
计数器 | 触发器事件的计数器。在每次出现触发器事件时,该值将增加1。 |
索引: 8352.14 | |
数据源 | |
数据源 | 选择记录的数据源 提示:如果已配置模数极限,则必须为参数指定设置“实际位置(用户单位) – 模数”。 |
索引: 8352.30 | |
过程输出数据格式 | 选择过程数据的格式:
访问过程输出数据字时将确定数据格式。过程输出数据具有16位字宽,可通过过程输出数据格式组合成32位值。该参数对32位字宽的数据源没有影响。 |
索引: 8352.31 | |
过程数据 – 最小模数 | 源的最小模数。仅在应在模数发生变化时记录数据源的情况下需要。 |
索引: 8352.32 | |
过程数据 – 最大模数 | 源的最大模数。仅在应在模数发生变化时记录数据源的情况下需要。 |
索引: 8352.33 | |
过程数据 – 死区时间 | 过程数据的死区时间。对于Touchprobe,接受数据源的值。通过此设置,可补偿过程数据的运行时间。 |
索引: 8352.34 | |
过程数据 – 循环周期 | 过程数据的循环周期。对于Touchprobe,接受数据源的值。通过此设置,可补偿过程数据的运行时间。 |
索引: 8352.35 | |