Touchprobe 1

REMARQUE

Menu de configuration disponible uniquement en cas d'utilisation de MOVIKIT® Positioning Drive

REMARQUE

Le menu de configuration est visible uniquement si cette fonction est activée dans le menu de configuration [Réglages de base] sous "Fonctions utilisées".

Nom du paramètre

Valeur

État

En attente de déclenchement

Activé si un évènement de déclenchement est attendu.

Index : 8352.2

Déclenchement activé

Activé si un évènement de déclenchement a eu lieu.

Index : 8352.2

Valeur mesurée

Position au moment de l'évènement de déclenchement

Index : 8352.3

Déclenchement

Source

Source d'activation du déclenchement pour l'enregistrement d'un signal.

Index : 8352.10

Évènement

Sélection du type de front entraînant le déclenchement.

  • Front montant
  • Front descendant
  • Front montant et descendant

Index : 8352.11

Temps mort capteur front montant

Temps mort du capteur utilisé pour un front montant sur l'entrée de déclenchement. Ce temps est intégré dans le calcul de la valeur de l'évènement Touchprobe.

Index : 8352.12

Temps mort capteur front descendant

Temps mort du capteur utilisé pour un front descendant sur l'entrée de déclenchement. Ce temps est intégré dans le calcul de la valeur de l'évènement Touchprobe.

Index : 8352.13

Compteur

Compteur des évènements de déclenchement. À chaque évènement de déclenchement, cette valeur est incrémentée de 1.

Index : 8352.14

Source de données

Source de données

Choix de la source de données pour l'enregistrement

REMARQUE : si des limites modulo ont été configurées, définir, pour le paramètre le réglage "Position réelle en unités utilisateur - modulo".

Index : 8352.30

Format données SP

Sélection du format des données process

  • 16 bits
  • 32 bits - Big Endian
  • 32 bits - Little Endian

Le format des données est défini lors de l'accès aux mots de données sorties process. Les données sortie process ont une taille de 16 bits et peuvent être regroupées, via le format de données de sortie, en valeur 32 bits. Ce paramètre est sans effet dans le cas des sources de données d'une taille de 32 bits.

Index : 8352.31

Données process – Modulo minimum

Modulo minimum de la source. Nécessaire uniquement si la source de données doit être intégrée au moment de la commutation modulo.

Index : 8352.32

Données process – Modulo maximum

Modulo maximum de la source. Nécessaire uniquement si la source de données doit être intégrée au moment de la commutation modulo.

Index : 8352.33

Données process – Temps mort

Temps mort des données process. La valeur de la source de données est intégrée en cas de Touchprobe. Ce réglage permet de compenser la durée de fonctionnement des données process.

Index : 8352.34

Données process – Temps de cycle

Temps de cycle des données process. La valeur de la source de données est intégrée en cas de Touchprobe. Ce réglage permet de compenser la durée de fonctionnement des données process.

Index : 8352,35