Touchprobe 1
INFORMAÇÃO

Menu de configuração apenas disponível em caso de uso de MOVIKIT® Positioning Drive.
INFORMAÇÃO

O menu de configuração somente se torna visível se a função for ativada no menu de configuração [Ajustes básicos] em "Funções usadas".
Designação do parâmetro | Valor |
|---|---|
Status | |
Esperar o disparador | Ativado ao aguardar um evento do disparador. |
Índice: 8352.2 | |
Disparador acionado | Ativado quando um evento do disparador ocorreu. |
Índice: 8352.2 | |
Valor detectado | Posição no momento do evento do disparador |
Índice: 8352.3 | |
Disparador | |
Fonte | Fonte para acionar o disparador para gravar um sinal |
Índice: 8352.10 | |
Evento | Seleção de qual forma de flanco será acionada:
|
Índice: 8352.11 | |
Tempo de atraso do sensor do flanco ascendente | Atraso do sensor usado para o flanco ascendente na entrada do disparador. Esse tempo é incluído no cálculo do valor do evento Touchprobe. |
Índice: 8352.12 | |
Atraso do sensor do flanco descendente | Atraso do sensor usado para um flanco descendente na entrada do disparador. Esse tempo é incluído no cálculo do valor do evento Touchprobe. |
Índice: 8352.13 | |
Contador | Contador de eventos do disparador. Este valor é incrementado pelo valor 1 com cada evento do disparador. |
Índice: 8352.14 | |
Fonte de dados | |
Fonte de dados | Seleção da fonte de dados para a gravação INFORMAÇÃO: Se os limites do módulo foram configurados, a configuração "Posição atual em unidades do usuário - Módulo" deve ser especificada para o parâmetro. |
Índice: 8352.30 | |
Formato de dados PA | Seleção do formato dos dados do processo:
Ao acessar as palavras de dados do PA, o formato dos dados é especificado. Os dados do PA têm uma largura da palavra de 16 bits e podem ser combinados com um valor de 32 bits por meio do formato de dados do PA. O parâmetro não afeta fontes de dados com uma largura de palavra de 32 bits. |
Índice: 8352.31 | |
Dados do processo – Módulo mínimo | Valor mínimo do módulo da fonte. É necessário somente se a fonte de dados tiver que ser registrada no momento da quebra do módulo. |
Índice: 8352.32 | |
Dados do processo – Módulo máximo | Valor máximo do módulo da fonte. É necessário somente se a fonte de dados tiver que ser registrada no momento da quebra do módulo. |
Índice: 8352.33 | |
Dados do processo – Atraso | Atraso dos dados do processo. O Touchprobe registra o valor da fonte de dados. Mediante esse ajuste, a duração de funcionamento dos dados do processo pode ser compensado. |
Índice: 8352.34 | |
Dados do processo – Duração do ciclo | Duração do ciclo dos dados do processo. O Touchprobe registra o valor da fonte de dados. Mediante esse ajuste, a duração de funcionamento dos dados do processo pode ser compensado. |
Índice: 8352.35 | |