FCB 21 Teste de frenagem
INFORMAÇÃO

O menu de configuração somente se torna visível se a função for ativada no menu de configuração [Ajustes básicos] em "Funções usadas".
INFORMAÇÃO

Menu de configuração apenas disponível em caso de uso de MOVIKIT® Positioning Drive.
"Utilizar configurações avançadas" desativado
Designação do parâmetro | Descrição |
|---|---|
Ajustes básicos (ajustes de parâmetros gerais de teste) | |
Utilizar configurações avançadas | Exibir e usar configurações avançadas. |
Índice: 8521.20, bit 0 | |
Sentido de rotação | Selecionar a direção do torque gerado:
As direções "positivo" ou "negativo" referem-se a valores crescentes ou decrescentes do encoder relevante em AS1. |
Índice: 8521.1 | |
Especificação de torque relativa | Torque do motor em % Torque nominal do motor que deve ser gerado para testar o freio. É um torque relativo em relação ao motor. Se um torque da carga adicional atuar na aplicação, seu nível e direção devem ser levados em consideração ao especificar o torque. |
Índice: 8521.3 (Int 32) | |
Duração do teste | Intervalo de tempo para aplicar o torque ao freio fechado |
Índice: 8521.6 (Int 32) | |
Valores atuais (indicação de status e resultados de teste) | |
Teste de frenagem ativo | Indica se o teste de frenagem está ativo. |
Índice: 8521.8, bit 0 | |
Teste de frenagem cancelado | Indica se um teste de freio ativo foi abortado, por ex., removendo a liberação, regulador bloqueado ou estado de irregularidade. |
Índice: 8521.8, bit 1 | |
Resultado do teste NOK | Indica quando o teste de frenagem falhou, por ex. devido a muito movimento durante o teste. |
Índice: 8521.8, bit 2 | |
Resultado do teste OK | Indica quando o teste de freio passou e o freio foi capaz de manter o torque. |
Índice: 8521.8, bit 3 | |
"Utilizar configurações avançadas" ativado
Designação do parâmetro | Descrição |
|---|---|
Ajustes básicos (ajustes de parâmetros gerais de teste) | |
Utilizar configurações avançadas | Exibir e usar configurações avançadas. |
Índice: 8521.20, bit 0 | |
Determinar torque da carga | Especificação se um torque da carga relacionado à aplicação deve ser determinado automaticamente pelo FCB 21 ou especificado pelo usuário como um torque da carga constante. |
Índice: 8521.23, bit 0 | |
Torque da carga INFORMAÇÃO: Somente pode ser configurado se "Determinar torque da carga" estiver desativado. | Torque da carga da aplicação existente. A direção do torque de carga é definida através do sinal +/- quando inserido (por ex., -20 Nm). |
Índice: 8521.24 (Int 32) | |
Carga torque da carga INFORMAÇÃO: Somente pode ser configurado se "Determinar torque da carga" estiver desativado. | Especificação se o "torque da carga" configurado deve ser verificado pelo FCB 21 usando sua própria medição. |
Índice: 8521.30 | |
Tolerância permitida Torque da carga INFORMAÇÃO: Somente pode ser configurado se "Verificar torque da carga" estiver ativado. | Tolerância permitida para o torque da carga O valor configurado é levado em consideração como ±tolerância para o "torque da carga" especificado. |
Índice: 8521.31 (Int 32) | |
Duração do teste | Intervalo de tempo para aplicar o torque ao freio fechado |
Índice: 8521.6 (Int 32) | |
Duração de elevação de torque | Intervalo de tempo para o torque aumentar contra o freio fechado |
Índice: 8521.25 (Int 32) | |
Duração de redução de torque | Intervalo de tempo para o torque reduzir contra o freio fechado |
Índice: 8521.26 (Int 32) | |
Ativar teste para 2 freios | Ativação do teste de um 2º freio. O 2º freio é testado automaticamente após o 1º freio. INFORMAÇÃO: O teste de 2 freios requer instalação adicional para controle dos freios separadamente. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Teste de frenagem. |
Índice: 8521.32, bit 0 | |
Freio 1/Freio 2 (ajustes de parâmetros de teste específicos para o freio 1/2) | |
Seleção de encoder | Selecionar o encoder relevante que verifica possíveis movimentos durante o teste:
|
Índice para freio 1: 8521.29 Índice para freio 2: 8521.59 | |
Fonte da rotação atual | Indicação da atribuição atual do encoder para "Fonte da rotação atual" no AS1 |
Índice: 8565.2 | |
Fonte da posição atual | Indicação da atribuição atual do encoder para "Fonte da posição atual" no AS1 |
Índice: 8565.3 | |
Movimento permitido durante o teste | Movimento permitido durante o teste de frenagem Se o valor for excedido, o resultado do teste é NOK. |
Índice para freio 1: 8521.27 (Int 32) Índice para freio 2: 8521.57 (Int 32) | |
Lotes mecânicos | Entrada de um lote mecânico. O valor é adicionado internamente ao parâmetro "Movimento permitido durante o teste". |
Índice para freio 1: 8521.28 (Int 32) Índice para freio 2: 8521.58 (Int 32) | |
Especificação de torque | Torque para testar o freio Um torque da carga relacionado à aplicação é considerado internamente pelo FCB 21 (torque da carga determinado ou valor do parâmetro "torque da carga"). |
Índice para freio 1: 8521.21 (Int 32) Índice para freio 2: 8521.51 (Int 32) | |
Especificação de torque relativa – Valor indicado | Indicação do valor convertido do parâmetro "Especificação de torque" em % torque nominal do motor Aqui é considerada somente a especificação de torque sem torque da carga. |
Índice para freio 1: 8521.22 (Int 32) Índice para freio 1: 8521.52 (Int 32) | |
Tempo de abertura do freio em AS1 | Tempo de liberação do freio atual no conjunto de acionamento 1 |
Índice: 8355.3 (Int 32) | |
Tempo de atuação do freio em AS1 | Tempo de atuação do freio atual no conjunto de acionamento 1 |
Índice: 8355.4 (Int 32) | |
Valores atuais (indicação de status e resultados do teste, independentemente do freio testado) | |
Teste de frenagem ativo | Indica se o teste de frenagem está ativo. |
Índice: 8521.8, bit 0 | |
Teste de frenagem cancelado | Indica se um teste de freio ativo foi abortado, por ex., removendo a liberação, regulador bloqueado ou estado de irregularidade. |
Índice: 8521.8, bit 1 | |
Torque da carga determinado/especificado | Indica qual torque da carga foi determinado pelo FCB 21 ou especificado pelo usuário no parâmetro "torque da carga". |
Índice: 8521.11 (Int 32) | |
Valores atuais – Freio 1/Freio 2 (status e resultados do teste freio 1/2) | |
Resultado do teste NOK | Indica quando o teste de frenagem falhou, por ex. devido a muito movimento durante o teste. |
Índice para freio 1: 8521.8, bit 2 Índice para freio 2: 8521.8, bit 4 | |
Resultado do teste OK | Indica quando o teste de freio passou e o freio foi capaz de manter o torque. |
Índice para freio 1: 8521.8, bit 3 Índice para freio 2: 8521.8, bit 5 | |
Sinal Fechar freio INFORMAÇÃO: Indicação somente se "Ativar teste para 2 freios" estiver ativo. | Indica quando o freio está fechado para teste. |
Índice para freio 1: 8521.8, bit 6 Índice para freio 2: 8521.8, bit 7 | |
Torque do motor medido | Porcentagem do torque total aplicado pelo motor durante o teste de frenagem. |
Índice para freio 1: 8521.10 (Int 32) Índice para freio 2: 8521.40 (Int 32) | |
Torque total | Torque com o qual o freio foi testado. |
Índice para freio 1: 8521.12 (Int 32) Índice para freio 2: 8521.42 (Int 32) | |
Movimento medido | Movimento determinado durante o teste de frenagem. |
Índice para freio 1: 8521.13 (Int 32) Índice para freio 2: 8521.43 (Int 32) | |