FCB 20 Manual
Designación de parámetro | Descripción |
|---|---|
FCB 20 ManualNo con Velocity Drive | |
Ventana de error de seguimiento | Distancia de seguimiento a partir de la cual aparece el fallo "E-42.2 Error de seguimiento: error de seguimiento modo manual" con la respuesta en caso de fallo "Bloqueo de etapa de salida". |
Índice: 8520.10 | |