FCB 20 Mode Jogg
Nom du paramètre | Description |
|---|---|
FCB 20 Mode Jogg | |
Tolérance erreur de poursuite | Écart de poursuite, à partir duquel le défaut "E-42.2 Erreur de poursuite : erreur de poursuite mode Jogg" est déclenché avec la réaction au défaut "Verrouillage étage de puissance". |
Index : 8520.10 | |