FCB 12 Prise de référence

REMARQUE

Menu de configuration disponible uniquement en cas d'utilisation de MOVIKIT® Positioning Drive

Nom du paramètre

Valeur

FCB 12 Prise de référence

Type

  • Désactivé
  • Impulsion zéro – Sens négatif
  • Came de référence – Limite négative
  • Came de référence – Limite positive
  • Fin de course positif
  • Fin de course négatif
  • Came de référence contre fin de course positif
  • Came de référence contre fin de course négatif
  • Référencer sans prise de référence
  • Butée mécanique positive
  • Butée mécanique négative
  • Position absolue du codeur

Index : 8552.1

Référencer sur impulsion zéro

Activation ou désactivation du calage final sur top zéro du codeur

Index : 8552.2

Commutation de vitesse avant butée mécanique

Permet de régler s'il doit y avoir une commutation de vitesse de balayage en vitesse de dégagement.

Index : 8552.4

Offset de référence

Came différente du point zéro machine

Index : 8552.5

Vitesse de balayage

Vitesse de balayage de la prise de référence

Index : 8552.8

Vitesse de dégagement

Vitesse de dégagement de la prise de référence

Index : 8552.9

Accélération

Accélération de la prise de référence

Index : 8552.11

Décélération

Décélération de la prise de référence

Index : 8552.12

Réglages avancés

Atteindre position initiale

Activation ou désactivation de l'atteinte de la position initiale

Index : 8552.3

Position initiale

Position initiale automatiquement atteinte après achèvement de la prise de référence.

Index : 8552.7

Vitesse retour position initiale

Vitesse à laquelle la position initiale est atteinte après le référencement.

Index : 8552.10

Temps de phase

Temps de phase de la position initiale

Index : 8552.13

Durée d'arrêt sur butée mécanique

Durée d'arrêt sur butée mécanique

Index : 8552.15

Limite couple butée mécanique

Limitation du couple pour la prise de référence sur butée mécanique.

Index : 8552.14