FCB 09 Régulation de position
REMARQUE

Menu de configuration disponible uniquement en cas d'utilisation de MOVIKIT® Positioning Drive
Groupe de paramètres | Description |
|---|---|
Erreur de poursuite | |
Tolérance erreur de poursuite | Définit à partir de quelle erreur de poursuite l'entraînement génère un défaut (motorisation 1). Le paramètre "Tolérance erreur de poursuite" agit sur FCB 09 et FCB 26. REMARQUE : le réglage est valable pour FCB 09 et FCB 26. Il existe une tolérance d'erreur de poursuite spécifique, p. ex. pour FCB 20 Mode Jogg. |
Index : 8509.4 | |
Réaction erreur de poursuite positionnement | Permet de définir la réaction de l'appareil en cas d'erreur de poursuite (dépassement de la tolérance d'erreur de poursuite, index 8509.4). Le paramètre "Réaction erreur de poursuite positionnement" agit sur FCB 09, FCB 10 et FCB 26. |
Index : 8622.3 | |