FCB 09 Regulación de posición
AVISO

Menú de configuración solo disponible al utilizar MOVIKIT® Positioning Drive.
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Error de seguimiento | |
Ventana de error de seguimiento | Fijación de a partir de qué error de seguimiento el accionamiento emite un fallo (conjunto de accionamiento 1). El parámetro "Ventana de error de seguimiento" tiene efecto en FCB 09 y FCB 26. NOTA: El ajuste es válido para FCB 09 y FCB 26. Por ejemplo, para FCB 20 Manual existe una ventana de error de seguimiento separada. |
Índice: 8509.4 | |
Respuesta a error de seguimiento de posicionamiento | Establece la respuesta de la unidad a un error de seguimiento (ventana de error de seguimiento sobrepasada, índice 8509.4). El parámetro "Respuesta a error de seguimiento de posicionamiento" tiene efecto en FCB 09, FCB 10 y FCB 26. |
Índice: 8622.3 | |