FCB 09位置控制

提示

配置菜单仅在使用MOVIKIT® Positioning Drive时可用。

参数组

说明

位置偏差

位置误差窗口

确定驱动装置从哪个位置偏差起开始报告故障(驱动机构1)。

参数“位置偏差窗口”对FCB 09和FCB 26有效。

提示:设置对FCB 09和FCB 26有效。对于例如FCB 20点动,有自身的位置偏差窗口。

索引: 8509.4

定位位置偏差的反应

确定设备对于位置偏差(超过位置偏差窗口,索引8509.4)如何反应。

参数“定位位置偏差反应”对FCB 09、FCB 10和FCB 26有效。

索引: 8622.3