FCB 09 Controle de posicionamento
INFORMAÇÃO

Menu de configuração apenas disponível em caso de uso de MOVIKIT® Positioning Drive.
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Erro por atraso | |
Janela de erro por atraso | Definição da seguinte erro por atraso a partir do qual o acionamento reporta uma irregularidade (conjunto de acionamento 1). O parâmetro "Janela de erro por atraso" é efetivo para FCB 09 e FCB 26. INFORMAÇÃO: O ajuste é válido para FCB 09 e FCB 26. Para, por ex., FCB 20 Jog, existe uma janela de erro por atraso própria. |
Índice: 8509.4 | |
Reação Erro por atraso Posicionamento | Define como a unidade reage a uma irregularidade a seguir (excedendo a janela de erro por atraso, índice 8509.4). O parâmetro "Reação Erro por atraso Posicionamento" é efetivo para FCB 09, FCB 10 e FCB 26. |
Índice: 8622.3 | |