FCB 05 Controle de rotação

INFORMAÇÃO

Em eixos sem encoder, a função valor nominal de parada precisa estar ativada e o valor nominal de parada e o offset de partida precisam estar ajustados. O freio somente atuará se o modo de operação "Controle de rotação" estiver ativado e a rotação nominal indicada for superior ao valor nominal de parada + offset de partida.

Designação do parâmetro

Descrição

Função valor nominal de parada

Ativação

Ativação da função valor nominal de parada

Índice: 8570.1

Valor nominal de parada

Valor nominal da função valor nominal de parada

Se o valor nominal de rotação cair abaixo do valor nominal de parada, o acionamento para.

Índice: 8570.2

Offset de partida

Offset de partida da função valor nominal de parada

O acionamento somente é liberado se o valor nominal exceder o valor nominal de liberação (valor nominal de parada + offset de partida).

Índice: 8570.3