FCB 05 Régulation de vitesse
REMARQUE

Pour les axes sans codeur, activer la fonction d'arrêt par consigne et régler la consigne d'arrêt ainsi que l'offset de démarrage. Dans ce cas, le frein est débloqué uniquement lorsque le mode d'exploitation "Régulation de vitesse" est activé et que la consigne de vitesse spécifiée est supérieure à la valeur de consigne d'arrêt + offset de démarrage.
Nom du paramètre | Description |
|---|---|
Arrêt du moteur par consigne | |
Activation | Activation de l'arrêt du moteur par consigne |
Index : 8570.1 | |
Consigne d'arrêt | Consigne de la fonction d'arrêt par consigne Si la consigne de vitesse est inférieure à la consigne d'arrêt, l'entraînement est arrêté. |
Index : 8570.2 | |
Offset de démarrage | Offset de démarrage de la fonction d'arrêt du moteur par consigne L'entraînement n'est libéré que lorsque la consigne dépasse la consigne de libération (consigne d'arrêt + offset de démarrage). |
Index : 8570.3 | |