在MOVISUITE®中接受变频器
进行网络扫描时识别到应用变频器MOVIDRIVE® technology。
请按以下步骤进行操作:
- 您已经启动了网络扫描。
- 在MOVISUITE®中应用已扫描到的设备。
- 如有需要,将设备数据加载到MOVISUITE®项目中。确认设备数据应用成功的信息。
- 设备将在MOVISUITE®的其中一个视图中显示出来。显示在哪个视图中取决于上次您是在哪个视图中关闭MOVISUITE®的:
- 功能视图显示整个项目概览。
- 组合式网络视图和功能视图可显示所有在扫描网络时检测到的已连接的设备。
- 点击标签卡“网络”,在MOVISUITE®视图间进行切换。
- 为变频器指定一个名称。MOVISUITE®项目中的变频器将以该名称显示。该名称还将自动用作PROFINET设备名称。注意PROFINET设备名称的特点(参见PROFINET设备名称)。