Aceptar variador en MOVISUITE®
Durante el escaneo de red se detecta el variador MOVIDRIVE® technology.
Proceda como se indica a continuación:
- Usted ha iniciado un escaneo de red.
- Acepte la unidad escaneada en MOVISUITE®.
- Si fuera preciso, cargue los datos de unidad al proyecto MOVISUITE®. Confirme el mensaje sobre la aceptación de los datos de unidad.
- La unidad se muestra en una de las vistas de MOVISUITE®. El display depende de la vista en la que ha cerrado MOVISUITE® la última vez:
- La vista funcional muestra una vista general de todo el proyecto.
- La vista combinada funcional y de red muestra todas las unidades conectadas que fueron registradas durante el escaneo de red.
- Para cambiar entre las vistas de MOVISUITE®, haga clic en la pestaña "Red".
- Asigne un nombre al variador. Con este nombre se mostrará el variador en el proyecto MOVISUITE®. Esta denominación se utiliza automáticamente también como nombre de la unidad PROFINET. Observe las particularidades de los nombres de unidad PROFINET (véase Nombre de unidad PROFINET).