Intégration du variateur de vitesse dans MOVISUITE®
Le variateur d'application MOVIDRIVE® technology est détecté lors de la scrutation réseau.
Procéder comme suit.
- Une scrutation réseau a été lancée.
- Appliquer l'appareil scanné dans MOVISUITE®.
- Le cas échéant, charger les données appareil dans le projet MOVISUITE®. Confirmer le message concernant le transfert correct des caractéristiques appareil.
- L'appareil s'affiche dans l'une des vues MOVISUITE®. L'affichage dépend de la vue qui était ouverte lors de la dernière fermeture du logiciel MOVISUITE®.
- La vue de projet montre une vue globale du projet.
- La vue combinée projet et réseau affiche tous les appareils raccordés qui ont été détectés lors de la scrutation réseau.
- Pour passer d'une fenêtre MOVISUITE® à une autre, cliquer sur l'onglet "Réseau".
- Attribuer un nom au variateur. Le variateur de vitesse apparaît avec ce nom dans le projet MOVISUITE®. Cette désignation est utilisée automatiquement comme nom d'appareil PROFINET. Tenir compte des spécificités du nom d'appareil PROFINET (voir Nom d'appareil PROFINET).