Transferir conversor para o MOVISUITE®
Um escaneamento de rede detecta o conversor de aplicação MOVIDRIVE® technology.
Proceda da seguinte forma:
- Um escaneamento de rede foi iniciado.
- Transferir a unidade escaneada para o MOVISUITE®.
- Se necessário, carregar os dados da unidade no projeto MOVISUITE®. Confirmar a mensagem sobre a transferência bem-sucedida dos dados da unidade.
- A unidade é exibida em uma das visualizações do MOVISUITE®. A exibição depende da visualização em que você fechou o MOVISUITE® pela última vez:
- A visualização da função dá uma visão geral de todo o projeto.
- A visualização combinada de rede e funcional exibe todas as unidades conectadas que foram detectadas durante o escaneamento de rede.
- Para alternar entre as visualizações do MOVISUITE®, clicar na aba "Netzwerk" (Rede).
- Atribuir um nome ao conversor. O conversor é exibido no projeto MOVISUITE® com este nome. Esta designação é utilizada automaticamente como nome da unidade PROFINET. Observar as características especiais do nome da unidade PROFINET (consultar Nome da unidade PROFINET).