扫描设备网络

请按以下步骤进行操作:

  • 已通过接口适配器USM21A建立工程设计计算机与变频器之间的连接。
  1. 启动MOVISUITE®
  2. 通过网络扫描创建新的MOVISUITE®项目。
  3. 激活“USB”网络类型和“扫描”滑动开关。
    • 如果是通过其他接口与变频器连接,请选择相应的网络类型。

    提示

    如果您已经设置了PROFINET接口的有效IP地址,您还可以通过以太网访问变频器。在这种情况下,选择“以太网”作为网络类型。还要注意工程计算机的适当IP地址设置。
  4. 应用设置并执行网络扫描。