Netzwerk nach Geräten scannen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Die Verbindung zwischen dem Engineering‑PC und dem Umrichter über den Schnittstellenumsetzer USM21A ist hergestellt.
  1. Starten Sie MOVISUITE®.
  2. Erstellen Sie ein neues MOVISUITE®-Projekt aus Netzwerk-Scan.
  3. Aktivieren Sie den Netzwerktyp "USB" und den Schiebeschalter "Scannen".
    • Wenn Sie über eine andere Schnittstelle mit dem Umrichter verbunden sind, wählen Sie den entsprechenden Netzwerktyp.

    HINWEIS

    Wenn Sie bereits die gültige IP‑Adresse der PROFINET-Schnitstelle eingestellt haben, können Sie auch über Ethernet auf den Umrichter zugreifen. Wählen Sie in diesem Fall "Ethernet" als Netzwerktyp. Achten Sie auch auf die passenden IP‑Adresseinstellungen des Engineering‑PCs.
  4. Übernehmen Sie die Einstellungen und führen Sie den Netzwerk-Scan durch.