Configuration du canal de communication de sécurité

Si le pilotage s'effectue via PROFIsafe, vers un appareil avec option de sécurité intégrée, configurer le canal de communication de sécurité.

REMARQUE

Cet exemple est basé sur une option de sécurité MOVISAFE® CSS21A configurée et validée. La configuration d'une option de sécurité est décrite dans le manuel produit de l'appareil concerné.

MOVISUITE® offre les fonctionnalités suivantes pour les options de sécurité.

  • Mise en service des sous-fonctions de sécurité
  • Lecture et écriture partielle des paramètres de sécurité tels par exemple F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
  • Diagnostic de la communication PROFIsafe par surveillance des données process de sécurité
  • Diagnostic de l'appareil PROFIsafe (p. ex. messages d'état et messages de défaut)

REMARQUE

Les options de sécurité peuvent également être configurées, sans utiliser MOVISUITE® dans l'outil de configuration MOVISAFE® F‑Protocol Editor (voir le chapitre MOVISAFE® F‑Protocol Editor)

Procéder comme suit.

  1. Démarrer l'outil Assist CS.. .
  2. Sélectionner le protocole de sécurité PROFIsafe et renseigner l'adresse de sécurité. L'adresse de sécurité est l'adresse unique du participant à la communication de sécurité à l'intérieur d'un réseau PROFIsafe, avec laquelle l'authenticité de la liaison est vérifiée.

REMARQUE

Les paramètres de sécurité suivants sont réglés dans l'outil d'ingénierie du contrôleur PROFIsafe (TIA Portal).
F_WD_Time – Durée Watchdog qui surveille cette durée jusqu'à la réception du prochain message PROFIsafe valide.
ParCRCBus (iPar_CRC) – Total de contrôle sur tous les paramètres de sécurité sous forme hexadécimale
  1. Paramétrer la sous-fonction de sécurité souhaitée.
    • Dans cet exemple, la sous-fonction de sécurité de sécurité SSx est paramétrée.
  2. Transférer des données de l'outil Assist CS.. vers le projet MOVISUITE®.
  3. Renseigner le total de contrôle validé ParCRCBus (iPar_CRC) de l'option de sécurité dans le contrôleur PROFIsafe (voir F_iPar_CRC).