Contrôle de la transmission des données process
- En cas d'utilisation d'un module logiciel MOVIKIT®, il est possible de contrôler la transmission des données process dans un moniteur de diagnostic MOVIKIT®.
- Vérifier les données process dans le moniteur de diagnostic MOVIKIT®
- Si aucun module logiciel n'est utilisé, il est possible d'accéder au tampon de données process de l'appareil dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
- Vérification des données process dans MOVISUITE®
Informations complémentaires