MOVISAFE® F‑Protocol Editor

REMARQUE

La description précise de l'outil de configuration MOVISAFE® F-Protocol Editor figure dans le manuel Outil de configuration MOVISAFE® F-Protocol Editor.

L'outil de configuration MOVISAFE® F-Protocol Editor facilite la configuration PROFIsafe des variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI‑C®.

L'outil MOVISAFE® F-Protocol Editor peut être démarré à partir de l'outil d'ingénierie TIA Portal de la société Siemens et permet ainsi de configurer les participants PROFIsafe selon les prescriptions de la configuration TIA.

L'outil MOVISAFE® F-Protocol Editor permet de régler les paramètres PROFIsafe suivants sans utiliser l'outil d'ingénierie MOVISUITE®.

  • Adresse cible (paramètre F_Dest_Add)
  • Adresse source (paramètre F_Source_Add)
  • Type d'adresse PROFIsafe
  • Profil de communication PROFIsafe

Ces paramètres sont repris directement depuis la configuration du participant dans TIA Portal et peuvent être modifiés dans l'outil MOVISAFE® F-Protocol Editor.

Pour garantir l'établissement de la communication avec le participant correct, une fonction de clignotement de la diode est intégrée dans l'outil MOVISAFE® F-Protocol Editor, grâce à laquelle l'utilisateur peut identifier visuellement le réseau PROFINET dans l'appareil cible.