MOVISAFE® F‑Protocol Editor
提示

有关MOVISAFE® F-Protocol Editor配置工具的详细说明,请参阅“MOVISAFE® F-Protocol Editor配置工具”手册。
配置工具MOVISAFE® F-Protocol Editor为进行自动化模块MOVI-C®的变频器的PROFIsafe配置提供了便利。
可以从西门子的工程设计工具TIA Portal中启动MOVISAFE® F-Protocol Editor,以根据TIA工程设计规范配置PROFIsafe用户。
可以通过MOVISAFE® F-Protocol Editor设置下列PROFIsafe参数,而不需要使用工程设计软件MOVISUITE®:
- 目标地址(参数F_Dest_Add)
- 源地址(参数F_Source_Add)
- PROFIsafe地址类型
- PROFIsafe通讯配置文件
这些参数自动从TIA Portal中的用户配置中获取,可以在MOVISAFE® F-Protocol Editor中进行修改。
为了确保与正确的用户建立通讯,MOVISAFE® F-Protocol Editor中集成了LED闪烁功能,用户可以通过它直观地识别PROFINET网络中的目标设备。