MOVISAFE® F‑Protocol Editor
AVISO

Encontrará una descripción detallada de la herramienta de configuración MOVISAFE® F-Protocol Editor en el manual "MOVISAFE® F-Protocol Editor".
La herramienta de configuración MOVISAFE® F-Protocol Editor facilita la configuración PROFIsafe del variador del módulo de automatización MOVI‑C®.
MOVISAFE® F-Protocol Editor puede iniciarse desde la herramienta de ingeniería TIA Portal del fabricante Siemens, permitiendo así la configuración de las unidades PROFIsafe conforme a los requisitos de la planificación de proyecto TIA.
Con MOVISAFE® F-Protocol Editor pueden ajustarse los siguientes parámetros PROFIsafe sin utilizar el software de ingeniería MOVISUITE®:
- Dirección de destino (parámetro F_Dest_Add)
- Dirección de origen (parámetro F_Source_Add)
- Tipo de dirección PROFIsafe
- Perfil de comunicación PROFIsafe
Estos parámetros se aceptan automáticamente desde la configuración de la unidad en el TIA Portal y pueden modificarse en el MOVISAFE® F-Protocol Editor.
Para garantizar el establecimiento de la comunicación con la unidad correcta, se ha integrado en el MOVISAFE® F-Protocol Editor una función de parpadeo LED con la que el usuario puede identificar visualmente la unidad de destino dentro de la red PROFINET.