MOVISAFE® F‑Protocol Editor

INFORMAÇÃO

Uma descrição detalhada da ferramenta de configuração MOVISAFE® F-Protocol Editor pode ser encontrada no manual "Ferramenta de configuração MOVISAFE® F-Protocol Editor".

A ferramenta de configuração MOVISAFE® F-Protocol Editor simplifica a configuração PROFIsafe dos conversores do kit de automação MOVI‑C®.

MOVISAFE® F-Protocol Editor pode ser iniciado a partir da ferramenta de engenharia TIA Portal da empresa Siemens e, assim, permite a configuração dos elementos PROFIsafe de acordo com as especificações do planejamento de projeto TIA.

Com MOVISAFE® F-Protocol Editor os seguintes parâmetros PROFIsafe podem ser ajustados sem usar o software de engenharia MOVISUITE®:

  • Endereço de destino (parâmetro F_Dest_Add)
  • Endereço de origem (parâmetro F_Source_Add)
  • Tipo de endereço PROFIsafe
  • Perfil de comunicação PROFIsafe

Esses parâmetros são obtidos automaticamente da configuração do elemento no TIA Portal e podem ser alterados no MOVISAFE® F-Protocol Editor.

Para garantir que a comunicação seja estabelecida com o elemento correto, uma função de LED intermitente está integrada no MOVISAFE® F-Protocol Editor, com o qual o usuário pode identificar visualmente a unidade de destino na rede PROFINET.