配置安全通讯通道
如果通过PROFIsafe对带有集成式安全选件的设备进行控制,则必须配置安全通讯通道。
提示

在此示例中,介绍了安全选件MOVISAFE® CSS21A的配置和验收方法。相应设备的产品手册中对安全选件方配置方法进行了介绍。
MOVISUITE®提供了以下适用于安全选件的功能:
- 安全子功能的调试
- 读取或部分写入故障安全参数,例如F_iPar_CRC、F_WD_Time等。
- 通过F过程数据的监控诊断PROFIsafe通讯
- PROFIsafe设备的诊断(例如状态信息和故障信息)
提示

安全选项选件也可以在不使用MOVISUITE®的情况下,在MOVISAFE® F‑Protocol Editor配置工具中进行配置(参见章节MOVISAFE® F‑Protocol Editor)
请按以下步骤进行操作:
- 启动Assist CS..工具
- 选择故障安全协议PROFIsafe,并输入故障安全地址。故障安全地址是PROFIsafe网络中安全通讯设备的唯一地址,用于检查连接的真实性。


提示

在PROFIsafe控制器的工程设计工具 (TIA Portal) 中设置以下故障安全参数:
F_WD_Time – 看门狗时间,可监控直至收到下一个有效PROFIsafe消息的间隔时间
ParCRCBus (iPar_CRC) – 以十六进制表示的所有安全参数的校验和
- 对所需安全子功能进行参数设定。
- 在此示例中,安全子功能SSx已完成参数设定。
- 将数据从Assist CS ..工具中传输到MOVISUITE®项目中。
- 在PROFIsafe控制器中输入安全选件已接受的校验和ParCRCBus (iPar_CRC)(见F_iPar_CRC)。