Configurar canal de comunicação seguro
Se o controle via PROFIsafe for realizado para uma unidade com opcional de segurança integrada, o canal de comunicação seguro deverá ser configurado.
INFORMAÇÃO

Este exemplo pressupõe um opcional de segurança MOVISAFE® CSS21A configurado e aceito. A configuração de um opcional de segurança está descrita no manual do produto da respectiva unidade.
MOVISUITE® oferece as seguintes funções para os opcionais de segurança:
- Colocação das funções do componente de segurança em operação
- Ler e gravar parcialmente os parâmetros F seguros, como F_iPar_CRC, F_WD_Time etc.
- Diagnóstico da comunicação PROFIsafe através da monitoração dos dados do processo F
- Diagnóstico do dispositivo PROFIsafe (por exemplo, mensagens de status e de irregularidade)
INFORMAÇÃO

Os opcionais de segurança também podem ser configurados sem o uso do MOVISUITE® na ferramenta de configuração MOVISAFE® F‑Protocol Editor (ver capítulo MOVISAFE® F‑Protocol Editor)
Proceda da seguinte forma:
- Iniciar a Tool Assist CS..
- Selecionar o protocolo F PROFIsafe e inserir o endereço F. O endereço F é o endereço único do elemento de comunicação seguro dentro de uma rede PROFIsafe com o qual é verificada a autenticidade da conexão.


INFORMAÇÃO

Os seguintes parâmetros F são ajustados na ferramenta de engenharia do controlador PROFIsafe (TIA Portal):
F_WD_Time – Tempo de watchdog que monitora a duração até que a próxima mensagem PROFIsafe válida seja recebida
ParCRCBus (iPar_CRC) – Soma de verificação sobre todos os parâmetros de segurança em representação hexadecimal
- Parametrizar a função do componente de segurança desejada.
- Neste exemplo, a função do componente de segurança SSx é parametrizada.
- Transferir os dados da Tool Assist CS.. para o projeto MOVISUITE®.
- Inserir a soma de verificação aceita ParCRCBus (iPar_CRC) do opcional de segurança no controlador PROFIsafe (ver F_iPar_CRC).