Configurar un canal de comunicación seguro

Si se realiza el control a través de PROFIsafe a una unidad con opción de seguridad integrada, hay que configurar el canal de comunicación seguro.

AVISO

En este ejemplo se parte de una opción de seguridad MOVISAFE® CSS21A configurada y homologada. La configuración de una opción de seguridad se describe en el manual del producto de la unidad correspondiente.

MOVISUITE® ofrece las siguientes funciones para las opciones de seguridad:

  • Puesta en marcha de las funciones parciales de seguridad
  • Lectura y escritura parcial de los parámetros F seguros, tales como F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
  • Diagnóstico de la comunicación PROFIsafe mediante vigilancia de los datos de proceso F
  • Diagnóstico del dispositivo PROFIsafe (p. ej. mensajes de estado y de fallo)

AVISO

Las opciones de seguridad también puede configurarse sin utilizar MOVISUITE® en la herramienta de configuración MOVISAFE® F‑Protocol Editor (véase el capítulo MOVISAFE® F‑Protocol Editor)

Proceda como se indica a continuación:

  1. Inicie la herramienta Assist CS..
  2. Seleccione el protocolo F PROFIsafe e introduzca la dirección F. La dirección F es la dirección inequívoca del participante en la comunicación segura dentro de una red PROFIsafe con la que se comprueba la autenticidad de la conexión.

AVISO

Los siguientes parámetros F se ajustan en la herramienta de ingeniería del controlador PROFIsafe (TIA Portal):
F_WD_Time – Tiempo de Watchdog, que vigila el tiempo que se tarda hasta la recepción del siguiente mensaje PROFIsafe válido
ParCRCBus (iPar_CRC) – Suma de verificación de todos los parámetros de seguridad en representación hexadecimal
  1. Parametrice la función parcial de seguridad que desee.
    • En este ejemplo se parametriza la función parcial de seguridad SSx.
  2. Transmita los datos desde la herramienta Assist CS.. al proyecto MOVISUITE®.
  3. Introduzca la suma de verificación validada ParCRCBus (iPar_CRC) de la opción de seguridad en el controlador PROFIsafe (véase F_iPar_CRC).