Configurar datos de proceso manualmente
Si no utiliza ningún módulo de software MOVIKIT®, tiene que configurar manualmente la fuente de los datos de proceso y los datos de proceso.
Proceda como se indica a continuación:
- Abra la configuración del variador y defina los ajustes de parámetros correspondientes desde:
- [Consignas] > [Ajustes básicos] (p. ej. la fuente de datos de proceso)
- [Consignas] > [Cambio de consigna]
- [Consignas] > [Conexión de valor de perfil]
- [Consignas] > [Palabra de control 1]/[Palabra de control 2]/[Palabra de control 3]
- [Valores reales] > [Datos EP]
- [Valores reales] > [Palabra de estado 1]/[Palabra de estado 2]/[Palabra de estado 3]
- Guarde el proyecto MOVISUITE®.