Es wird solange bei dem WAIT-Befehl verharrt, bis die Bedingung erfüllt ist.
WAIT Bedingung
Die Bedingung kann eine Bool-Variable, eine Zeitdauer oder ein Statussignal sein, z. B. "Bewegungsende" (MOTION_DONE).