Programmende
Befehl zum Beenden des Programms
Nachdem ein Programm mit diesem Befehl beendet wurde, kann das nächste Programm gestartet werden. Der Programmende-Befehle kann auch eingesetzt werden um das Programm vorzeitig zu beenden. Es muss mindestens nach dem letzten Befehl stehen, darf aber auch mehrfach verwendet werden.