SRL-Programm importieren/exportieren
Der RobotMonitor bietet die Möglichkeit das aktuell angezeigte SRL-Programm sowie alle Variablen auf die Festplatte des Engineering-PCs zu exportieren bzw. dorthin exportierte SRL-Programme zu importieren.
Das Exportieren bzw. Importieren von SRL-Programmen und Variablen kann dabei unabhägig voneinander ausgeführt werden. Das SRL-Programm sowie die Variablen werden beim Export im selben Format abgespeichert, wie diese auf der Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER abgelegt werden. Somit können exportierte SRL-Programme und Variablen auch mithilfe des IEC-Editors und dessen Dateimanager, direkt auf die Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER übertragen werden.
Im- und Exporte können auch ohne bestehende Verbindung mit dem MOVI-C® CONTROLLER ausgeführt werden. Damit ist es möglich SRL-Programme und Variablen ohne MOVI-C® CONTROLLER zu speichern, zu laden, zu bearbeiten und zu versionieren. Damit ist ein komfortabler Austausch aller Daten des RobotMonitor zwischen beispielsweise Mitwirkenden eines Projekts gewährleistet.