SRL-Programm exportieren
- Der RobotMonitor ist geöffnet.
- Öffnen Sie im RobotMonitor das Register "Program".
- Klicken Sie im Register "Program" auf die Schaltfläche
. Siehe auch SRL-Programm erstellen. - Wählen Sie den Speicherort für die Datei des zu exportierenden Roberterprogramms aus, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf [Öffnen].
- Exportierte SRL-Programme werden als Datei ohne Dateiendung auf der Festplatte gespeichert.
- Bestätigen Sie ggf. die Meldung, dass die bei einem vorherigen SRL-Programm-Export erstellte Datei überschrieben werden soll.