Übertragung zwischen Speicherkarte und Festplatte
Mit dem CODESYS-Dateimanager im IEC-Editor können vom RobotMonitor exportierte Dateien von der Festplatte auf die Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER übertragen werden. Umgekehrt können auch Dateien von der Speicherkarte auf die Festplatte übertragen und dann in den RobotMonitor importiert werden.
Dabei gilt es folgendes zu beachten:
- Beim Übertragen von Engineering-PC auf die Speicherkarte muss die CRC-Datei jeweils auch übertragen werden und genauso benannt sein, wie die Datei mit dem SRL-Programm bzw. den SRL-Variablen.
- Beim Speichern auf die Speicherkarte müssen die Dateien mit den SRL-Programmen bzw. den SRL-Variablen und die dazugehörigen CRC-Dateien die ursprünglich gewählten Namen (z. B.
Prog1bisProg20) haben. - Beim Übertragen von Variablen-Dateien muss zusätzlich beachtet werden, dass die Names- und Names.crc-Datei des jeweiligen Variablentyps ebenfalls übertragen wird.
- Die SRL-Programme und SRL-Variablen werden beim Speichern durch den RobotMonitor an folgendem Speicherort abgelegt:
/data/srlfiles/ <Name des Softwareknotens in MOVISUITE>