SRL-Variablen exportieren
- Der RobotMonitor ist geöffnet.
- Öffnen Sie im RobotMonitor das Register "Variables".
- Klicken Sie im Register "Variables" auf die Schaltfläche
. Siehe auch Variablenverwaltung. - Wählen Sie ein Ziel-Verzeichnis für die zu exportierenden Dateien aus, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf [Öffnen].
- Die exportierten SRL-Variablen werden als Datei ohne Dateiendung auf der Festplatte gespeichert.
- Die CRC-Datei und die Namens-Datei der exportierten SRL-Variablen werden automatisch im selben Verzeichnis mit demselben Namen wie die Variablen-Datei gespeichert.
- Bestätigen Sie ggf. die Meldung, dass die bei einem vorherigen Variablen-Export erstellte Datei überschrieben werden soll.