SRL-Programm kommentieren
Kommentare dienen dazu das SRL-Programm zu dokumentieren und es somit verständlicher zu machen. Die Kommentare sind standardmäßig eingeblendet, können aber über die Einstellungen unter dem Register "Editor" ausgeblendet werden.
Der RobotMonitor bietet die Möglichkeit einen Kommentar für das gesamte SRL-Programm und Kommentare je Block anzulegen. Dafür befinden sich auf der Benutzeroberfläche entsprechende Eingabefelder. Sind noch keine Kommentare angelegt, enthalten die für die Kommentare vorgesehenen Eingabefelder einen entsprechenden Hinweistext. Das Kommentar-Eingabefeld eines Blocks wird jeweils sichtbar, wenn der Block selektiert ist.