Zusätzliche/große SRL-Programme verwalten
Standardmäßig stehen dem Anwender 20 SRL-Programme zur Verfügung. Jedes SRL-Programm kann eine bestimmte Menge an Befehlen enthalten. Der durch das aktuelle Programm belegte Speicherplatz wird im RobotMonitor in der rechten unteren Ecke des Programm-Editors angezeigt. Programme, die größer sind, können zwar angezeigt, exportiert und importiert, aber nicht in einem der standardmäßig vorhandenen Programm-Slots 1-20 auf dem MOVI-C® CONTROLLER gespeichert werden.
Für SRL-Programme, die nicht in einen der Programm-Slots 1-20 passen, können zusätzliche SRL-Programme angelegt und in der erforderlichen Größe konfiguriert werden. Anzahl und Größe dieser zusätzlichen Programme sind durch den freien Arbeitsspeicher des MOVI-C® CONTROLLER begrenzt.
Ein weiterer Anwendungsfall für das Verwenden der Funktion ist der Bedarf von mehr als 20 Programm-Slots. Die zusätzlichen SRL-Programme müssen für diesen Anwendungsfall nicht größer als die standardmäßig vorhandenen Programm-Slots 1-20 konfiguriert werden.