配有相应RJ45插头的以太网电缆

提示

为了安装随附提供的现场总线控制器盖板,以太网电缆的注塑包封不得高于15 mm、长于45 mm。

PROFINET主站与现场总线控制器ECC-DFC之间的连接可使用以下经PROFINET认证的以太网电缆:

制造商

名称

规格

长度,单位m

Weidmüller

IE-C5DS4VG0010A60A60-E

RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20

1

IE-C5DS4VG0100A60A60-E

RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20

10

IE-C5DS4VG0050A60XXX-E

RJ45 IP 20 – 开放末端

5

IE-C5DS4VG0100A60XXX-E

RJ45 IP 20 – 开放末端

10

IE-C5DS4VG0200A60XXX-E

RJ45 IP 20 – 开放末端

20

IE-C5DS4VG0500A60XXX-E

RJ45 IP 20 – 开放末端

50

其他长度请咨询Weidmüller公司。