Ethernet-Kabel mit passendem RJ45-Stecker
HINWEIS

Damit die mitgelieferten Abdeckungen der Feldbussteuerung montiert werden können, darf die Umspritzung der Ethernet-Kabel nicht höher als 15 mm und länger als 45 mm sein.
Für die Verbindung zwischen PROFINET-Master und einer Feldbussteuerung ECC-DFC können folgende PROFINET zertifizierte Ethernet-Kabel verwendet werden:
Hersteller | Bezeichnung | Ausführung | Länge in m |
|---|---|---|---|
Weidmüller | IE-C5DS4VG0010A60A60-E | RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20 | 1 |
IE-C5DS4VG0100A60A60-E | RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20 | 10 | |
IE-C5DS4VG0050A60XXX-E | RJ45 IP 20 – offenes Ende | 5 | |
IE-C5DS4VG0100A60XXX-E | RJ45 IP 20 – offenes Ende | 10 | |
IE-C5DS4VG0200A60XXX-E | RJ45 IP 20 – offenes Ende | 20 | |
IE-C5DS4VG0500A60XXX-E | RJ45 IP 20 – offenes Ende | 50 |
Weitere Längen können Sie auf Anfrage bei der Firma Weidmüller erhalten.