Cabo Ethernet com conector RJ45 adequado

INFORMAÇÃO

Para que as coberturas fornecidas do controle de fieldbus possam ser montadas, a envolvência dos cabos Ethernet não pode ser mais alta do que 15 mm e mais comprida do que 45 mm.

Para a conexão entre o mestre PROFINET e um controlador de fieldbus ECC-DFC podem ser usados os seguintes cabos Ethernet certificados PROFINET:

Fabricante

Denominação

Versão

Comprimento em m

Weidmüller

IE-C5DS4VG0010A60A60-E

RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20

1

IE-C5DS4VG0100A60A60-E

RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20

10

IE-C5DS4VG0050A60XXX-E

RJ45 IP 20 – extremidade livre

5

IE-C5DS4VG0100A60XXX-E

RJ45 IP 20 – extremidade livre

10

IE-C5DS4VG0200A60XXX-E

RJ45 IP 20 – extremidade livre

20

IE-C5DS4VG0500A60XXX-E

RJ45 IP 20 – extremidade livre

50

Pode obter outros comprimentos por pedido à empresa Weidmüller.